Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit
Vision d'ensemble des propriétés
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: 1 A
Contacts: 40
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PBT)
Grey