Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
7
Combinables
1
Accessories
1
Modules
2
Numéro d‘article: 09 15 004 3113
Han 4 Quintax female zinc cable diameter
Han 4 Quintax female zinc cable diameter

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Femelle
Contacts: 4 + blindage
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm²
Intensité nominale: ‌10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 15 004 3113
Han 4 Quintax female zinc cable diameter
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
7
Combinables
1
Accessories
1
Modules
2
détails du produit
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Quintax®
  • Description of the contact for Han D® crimp contacts
Version
  • Gender Female
  • Number of contacts 4
  • further contacts + shielding
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (shielding) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 22 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140022669
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Donnée Ingénierie
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
Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage
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
Capitolo Han-Brid®
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Eco®
Capitolo Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer