Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 888 8580 005
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 0,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 0,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 888 8580 005
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 커넥터 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 0.5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 ‌0 ... +60 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) Blue
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Lead
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 37.9 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140257344
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)