Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 898 9594 020
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 2,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 2,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 898 9594 020
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e green 2,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cable
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 pares trenzados
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitación ‌0 ... +60 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Green
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 81,3 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140256569
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)