Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Tools
9
Accessories
2
Osanumero: 09 27 132 6904
DIN-Signal 2Q032MP-5,0C1-2
DIN-Signal 2Q032MP-5,0C1-2

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Male connector, Press-in termination, Rated current: ‌2 A, Contacts: 32, Straight, Copper alloy, Noble metal, Mating side, Nickel plated, Termination side, Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2, Coding: Coding with loss of contacts, PCB fixing: With fixing flange, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Osanumero: 09 27 132 6904
DIN-Signal 2Q032MP-5,0C1-2
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
Tools
9
Accessories
2
tuotteen yksityiskohdat
Azonosítás
  • Kategória Connecteurs
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás Type 2Q
  • Elem Connecteur mâle
  • Az érintkező leírása Droit
Verzió
  • Lezárási mód Raccordement à insertion en force
  • Összeköttetés típusa
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Érintkezők száma 32
  • Érintkező konfigurá Rows a and b, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • Lezárás hossz 5 mm
  • Kódolás Coding with loss of contacts
  • NYÁK rögzítése With fixing flange
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2,54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges áramerősség Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Légköztávolság ≥ 1,2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1,2 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos
  • Benyomási erő ≤ 30 N
  • Kihúzási erő ≤ 20 N
  • Teljesítményszint
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 400
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1,6 mm
  • Hot plugging Negativa
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Matériau (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Au sobre Pd/Ni sobre Ni
    Ni Lado de terminación
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • État ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC No incluido
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances Níquel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F4/I3 según NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 5,28 g
  • Származási ország Roumanie
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140196490
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare