Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
3
Combinables
8
Cikkszám: 15 69 012 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 12P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  12P Crimp

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Anya csatlakozó
Krimpelhető csatlakoztatás
Névleges áramerősség: ‌10 A
Poliftalamid (PPA)
Fekete
Érintkezők: 12
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 15 69 012 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 12P Crimp
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
3
Combinables
8
Termékleírás
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Power
  • 요소 암형 커넥터
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 12
  • 잠금 유형 스냅-인 걸쇠 체결방식
  • 상세설명
    이 접점 인서트는 IEC 61984에 따른 밀폐되지 않은 커넥터입니다. 이 경우, 감전 방지 기능은 사용자의 설치 방법에 따라 제공되어야 합니다.
    접점 인서트는 통전 상태에서 커플링 또는 디커플링하지 않아야 합니다.
    접점 인서트는 비체결 상태에서 전원을 켜지 않아야 합니다.
    압착 단자는 별도로 주문하십시오
기술적 특성
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 10 A
  • 정격 전류 전류 전달 용량은 사용되는 인쇄 회로 기판(PCB), 사용되는 도체 단면적 및 특정 설치 환경에 따라 크게 좌우됩니다.
  • 정격 전압 IEC 60664-1 규격 준수
  • 오염도 2
  • UL 에 따른 정격 전류 6 A
  • UL 규격에 따른 정격 전압 250 V
  • CSA 에 따른 정격 전류 4.5 A
  • 기중 거리 ≥ 2.1 mm
  • 연면 거리 ≥ 2.08 mm
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 25 N
  • 철수 포스
    ≥ 8 N
    ≤ 21 N
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1.39 kV
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리프탈아미드 (PPA)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 1.85 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140467835
  • eCl@ss 27,460,202.00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás