Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 47 474 7040
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 60m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 60m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 60 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 474 7040
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 60m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connettore 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Halogen-free
    Resistente agli oli
Versione
  • Lunghezza del cavo 60 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2 Twisted Pair
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura massima
    -30 ... +75 °C non spostato
    -5 ... +50 °C spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Giallo
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 2.381 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140254268
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)