Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
1
Accessories
4
Part Number: 21 03 339 2210
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
PCB connector
Straight, incl. housing, for rear mounting
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌4 A
Contacts: 2 + shielding
Notes
Comparar
Part Number: 21 03 339 2210
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
1
Accessories
4
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    HARTING T1 Industrial
    Conectores circulares M12
  • Elemento Conector de placa de circuitos impresos
  • Especificaciones
    Recto
    con base
    para montaje trasero
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo Hembra
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 2
  • contactos adicionales + apantallamiento
  • Longitud de terminación 12 mm
  • Contenidos del paquete
    1x conector de placa de circuitos impresos 21 03 339 2202
    1x base 21 03 339 2000
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión 600 MHz Ancho de banda
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 1.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Tensión de prueba UDC
    1 kV (contacto-contacto)
    2,25 kV (contacto-tierra)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140223462
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar