Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 11 002 6236
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-185mm²
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-185mm²

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Intensité nominale: ‌850 A
Femelle
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Section de fil du conducteur: 185 mm²
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 11 002 6236
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-185mm²
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han® HPTC
  • Type of contact Crimp contact
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 185 mm²
  • Rated current ‌ 850 A
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length 43 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 25
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 254.511 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140936393
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer