myHARTING Login
Конфигураторы
Products
Products
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
данные отсутствуют
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kontakty
Elektrické
09 11 002 6236
Артикул: 09 11 002 6236
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-185mm²
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Обжимной контакт
Номинальный ток: 850 A
Розетка
Медный сплав
Посеребренные
Поперечное сечение проводника: 185 mm²
Примечания
Compare
Артикул: 09 11 002 6236
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-185mm²
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Identificação
Categoria
Contatos
Série
Han
®
HPTC
Tipo de contato
Contato de crimpagem
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Características
para fios flexíveis conforme IEC 60228 Classe 5
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Fêmea
Processo de fabricação
Contatos virados
Características técnicas
Seção transversal do condutor
185 mm²
Corrente Nominal
850 A
Resistência de contato
≤ 0,3 mΩ
Comprimento de decapagem
43 mm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 25
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a prata
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
254,511 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140936393
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Датский)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Чешский)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Английский)
PDF (Испанский)
PDF (Немецкий)
PDF (Французский)
PDF (Венгерский)
PDF (Итальянский)
PDF (Японский)
PDF (Корейский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Шведский)
PDF (Польский)
PDF (Турецкий)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Китайский упрощенный)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare