Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 09 06 164 2901
DIN-Power G064MS-3,0C1-1-AU
DIN-Power G064MS-3,0C1-1-AU

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌6 A
Contacts: 64
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 06 164 2901
DIN-Power G064MS-3,0C1-1-AU
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Type G
  • Element Male connector
  • Opis kontaktu Angled
Wersja
  • Metoda przyłączenia Wave soldering termination
  • Typ połącznia
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Liczba kontaktów 64
  • Konfiguracja kontaktów Filas z, b, d y f, posiciones 2, 4, ... , 30, 32
  • Kodowanie Hole coding
  • Mocowanie do PCB Con brida de fijación
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 4
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
    5,08 mm
    3,81 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 6 A
  • Prąd znamionowy Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1,6 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 3 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 100 N
  • Siła wycofania ≤ 100 N
  • Klasa właściwości
    1
    conforme a IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    1,55 kV (contacto-contacto)
    2,5 kV (contacto-tierra)
  • Hot plugging Negativa
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Materiał (kontaktów) Aleación de cobre
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje No incluido
  • Propozycja Kalifornijska 65 No incluido
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 14
  • Waga netto 28.918 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140195592
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare