Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
2
Part number: 09 69 300 9353
D-Sub M 13W3 STR FE 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 13W3 STR FE 20A UNC NM30 BL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: ‌5 A
Hun
Størrelse: D-Sub 3
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBT), Skal: stål, fortinnet
Grøn
Kontakter: 13
Kobberlegering
Forgyldt Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 69 300 9353
D-Sub M 13W3 STR FE 20A UNC NM30 BL
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
2
Product Details
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Turned
    Straight
Версия
  • Метод подключения ウェーブ半田付け端子
  • Тип メス
  • Размер D-Sub 3
  • Число контактов 13
  • Число сигнальных контактов 10
  • Число силовых контактов 3
  • Крепление печатной платы 簡易ロック付き
  • Тип блокировки ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.84 mm
  • Высота фланца 7.5 mm
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Номинальный ток (питание) 20 A
  • Сопротивление изоляции >105 Ω
  • Сопротивление контакта, сигнальная площадка ≤ 10 mΩ
  • Контактное сопротивление, участок передачи электроэнергии ≤ 1 mΩ
  • Момент затяжки ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ‌1.6 mm
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Термопластичная смола, стеклонаполненная (ПБТ)
    Кожух: сталь, луженая
  • Цвет (контактная вставка) Зеленый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    позолоченные Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Толщина слоя ≥ 0.76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH nicht enthalten
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH ja
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140217249
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare