Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Numéro d‘article: 14 12 031 6050 333
har-flexicon MTV-3 Sample
har-flexicon MTV-3 Sample

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Header
Contacts: 3
Copper alloy
Ag over Ni Mating side, Ag over Ni Termination side
Black
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 14 12 031 6050 333
har-flexicon MTV-3 Sample
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
détails du produit
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Header
Версия
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 3
  • Контакты передачи данных 2
  • Число специальных контактов 1x Shielding
  • Технические характеристики специальных контактов Shielding
  • Области применения for THR reflow soldering
  • Содержимое упаковки Sample
Технические характеристики
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 5 mm
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов SPE T1-B
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +105 °C
  • Изоляционная группа II (400 ≤ CTI < 600)
Свойства материала
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Ag over Ni Mating side
    Ag over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 5.47 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140279858
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer