Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 48 858 7585 004
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC grey 0.4m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC grey 0.4m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 0.4 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 858 7585 004
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC grey 0.4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direções preferenciais esquerda/direita
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Fiação 1:1
    Retardante de chama
    Livre de halógenos
Versão
  • Comprimento do cabo 0.4 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +60 °C moved
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (cabo) FRNC (LSZH)
  • Cor (cabo) Grey
Especificações e aprovações
  • Especificações
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 60754-2 Non corrosive
    IEC 61034 Low smoke
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 31 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140269613
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
Instructions
Assembly instructions
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare