Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Part number: 21 34 840 0C79 250
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 25,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 25,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 25 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 840 0C79 250
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 25,0m
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
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 25 m
  • Kábel erek száma 12
  • Magfelépítés 12 x 0,14 mm²
  • Kódolás A-kódolás
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140238725
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line