myHARTING Login
구성자
Products
Products
eShop nyheter
Industriella kontaktdon / Han
®
Industrial Ethernet-switchar
PCB-kontaktdon
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
4
Accessories
12
Spare Part
3
Inserts
74
데이터가 없습니다.
eShop
Industrial connectors / Han
®
...
Hoods / Housings
Han
®
HPR Hoods/housings for harsh outdoor environments
19 40 003 0953
품번들: 19 40 003 0953
Han 3HPR angled hous. long version M25
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
표면 장착형 하우징
롱 버전, 바닥 폐쇄형, 고정 나사 지원 태핑가공 블라인드 홀
규격: 3 A
나사 잠금
톱 엔트리
1x M25
재료 (후드/하우징): 아연 다이캐스트
블랙 크롬 도금
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): NBR
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 19 40 003 0953
Han 3HPR angled hous. long version M25
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
4
Accessories
12
Spare Part
3
Inserts
74
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
フード/ハウジング
Series of hoods/housings
Han
®
HPR
Type of hood/housing
ボックス型ハウジング
Description of hood/housing
ロングバージョン
ボトムクローズ
固定用ネジ穴(タップあり)
Version
Size
3 A
Version
トップエントリー
Number of cable entries
1
Cable entry
1x M25
Locking type
ねじロック
Field of application
過酷な屋外環境用フード/ハウジング
Details
インサートHan
®
QおよびHan A
®
シリーズを使用し、インサートのシールは外してください。インサートのシールネジは、フード/ハウジングのシールネジと交換する必要があります。
アングル型ハウジングと取付けフランジのスルーホールを使用し、固定ネジがハウジング内部から正しくシールしていることを確認して下さい。
Pack contents
シールスクリュー付き
Technical characteristics
Tightening torque (screw locking)
2 Nm
Tightening torque
0.5 Nm
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材質
Material (hood/housing)
亜鉛ダイカスト
Surface (hood/housing)
ブラッククロームコーティング
Colour (hood/housing)
RAL 9005 (ジェットブラック)
Material (seal)
NBR
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
ナフタリン
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認証
CE
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
219 g
Country of origin
ドイツ
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140129344
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (독일어)
PDF (덴마크어)
PDF (영어)
PDF (프랑스어)
PDF (스페인어)
PDF (이탈리아어)
PDF (헝가리어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (러시아어)
PDF (루마니아어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
EPLAN 데이터 포털
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
EPLAN Data Portal의 EPLAN 데이터는 EPLAN Electric P8 및 EPLAN Pro Panel에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합합니다. 데이터 세트는 현재 EPLAN 데이터 표준(EDS)을 준수하며 다음 데이터 유형 중 하나 이상으로 구성됩니다. :
상업 데이터
논리 매크로
3D 그래픽 데이터
접속점 패턴
기능 템플릿
드릴링 패턴
DXF 데이터
액세서리 목록
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
다운로드
Industrial Connectors Han®
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다