Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 878 7589 075
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 7,5m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 7,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 878 7589 075
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 7,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Lado del dispositivo / Pasacables
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Соединитель 2
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Соединитель 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 7,5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2 Twisted Pair
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура ‌0 ... +60 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Синий
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 322 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140254688
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)