Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
24
Combinables
9
Tools
6
Part number: 09 03 142 6901
DIN-Signal M042MS-3,0C1-2
DIN-Signal M042MS-3,0C1-2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 48
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
Part number: 09 03 142 6901
DIN-Signal M042MS-3,0C1-2
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
24
Combinables
9
Tools
6
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Tipo M
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Angolato
  • Caratteristiche Corrente di esercizio per contatti speciali: vedi scheda tecnica dei contatti scelti
Versione
  • Collegamento Wave soldering termination
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Numero di poli 48
  • Numero di contatti di segnale 42
  • Numero di contatti speciali 6
  • Configurazione contatti Rows a, b and c, positions 10, 11, ... , 22, 23
  • Codifica Coding with loss of contacts
  • Fissaggio PCB With fixing flange
Dettagli tecnici
  • File di contatti 3
  • Spazio di contatto (lato cavi)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Corrente d'esercizio Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1.2 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1.2 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 40 N
  • Forza di prelievo ≤ 30 N
  • Classe di lavoro
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 400
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • Colore (inserto) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiale (contatti) 銅合金
  • Finitura superficiale (contatti)
    鎳底,鍍鎳磷合金再鍍金 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F4/I3 按照NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 11,75 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140004917
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare