Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Tools
1
Osanumero: 09 27 132 6903
DIN-Signal 2Q032MS-4,0C1-2
DIN-Signal 2Q032MS-4,0C1-2

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Male connector, Wave soldering termination, Rated current: ‌2 A, Contacts: 32, Straight, Copper alloy, Noble metal, Mating side, Sn over Ni, Termination side, Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2, Coding: Coding with loss of contacts, PCB fixing: With fixing flange, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Osanumero: 09 27 132 6903
DIN-Signal 2Q032MS-4,0C1-2
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
Tools
1
tuotteen yksityiskohdat
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Type 2Q
  • Elemento Male connector
  • Descripción del contacto Straight
Versión
  • Método de terminación Wave soldering termination
  • Tipo de conexión
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Número de contactos 32
  • Configuración de contacto Rows a and b, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • Longitud de terminación 4 mm
  • Codificación Coding with loss of contacts
  • Fijación de placas de circuitos impresos With fixing flange
Technical characteristics
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2.54 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distancia de separación ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.2 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Fuerza de extracción ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 4.98 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140042582
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare