Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 211 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-21 BK
har-flexicon 3,81 MTH-21 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Horizontal
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 21
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 12 211 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-21 BK
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
アクセサリ
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 21
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3.81 mm
  • Rated current ‌ 11 A
  • Rated voltage 150 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Insertion force ≤ 63 N
  • Withdrawal force ≥ 31.5 N
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
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
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Czechia
  • GTIN 5713140206649
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar