Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 15 39 040 0601 234
har-flex Board IDC 40p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 40p 600pcs per reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.14 A
Contactos: 40
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 39 040 0601 234
har-flex Board IDC 40p 600pcs per reel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
2
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Elément Connecteurs de transition pour circuits imprimés
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 40
  • Contenu du kit Bande & Bobine
Données techniques
  • Section de conducteur (AWG) AWG 30
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 1,27 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 0,635 mm
  • Intensité nominale ‌ 1,14 A
  • Intensité nominale @ 85 °C
  • Distance d'isolement ‌ 0,4 mm
  • Ligne de fuite ‌ 0,4 mm
  • Résistance d'isolement > 2,11 x 109 Ω
  • Résistance de contact < 10 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,91 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 600
  • Poids net 3,067 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140837676
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé