Productos combinables
Productos combinables NUEVO
システムケーブル
52
N.º de referencia: 09 07 001 2015 100
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PVC w/o LED
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PVC w/o LED

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro premontado
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 2015 100
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PVC w/o LED
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
システムケーブル
52
Detalles del producto
Identification
  • Series Circular connectors M8
  • Element Distribution boxes
  • Specification Pre-assembled master cable
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Total number of ports 8
  • Number of contacts 3
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage
    10 V DC
    30 V DC
  • Limiting temperature -25 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Number of channels per port 1
  • Circuit logic PNP
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140276871
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501