Productos combinables
Productos combinables NUEVO
システムケーブル
52
N.º de referencia: 09 07 001 2010 000
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro premontado
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 2010 000
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
52
Detalles del producto
名称
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M8
  • エレメント 分配箱
  • 仕様 組立済みマスターケーブル
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯線構造 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • ポート総数 8
  • コンタクト数 3
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 6 A
  • 定格電圧
    10 V DC
    30 V DC
  • 使用温度範囲 -25 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • ポートごとのチャネル数 1
  • 回路ロジック PNP
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Nickel
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140276789
  • eCl@ss 27,440,108.00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501