Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
52
N.º de referencia: 09 07 004 1010 0
har-SAB M8/6/3p M16/14p
har-SAB M8/6/3p M16/14p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro M16, 14 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 6
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 004 1010 0
har-SAB M8/6/3p M16/14p
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
52
Detalles del producto
名称
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M8
  • エレメント 分配箱
  • 仕様
    マスターケーブルM16、14ピン
    LED 緑/黄
バージョン
  • ポート総数 6
  • コンタクト数 3
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 6 A
  • 定格電圧
    10 V DC
    30 V DC
  • 使用温度範囲 -25 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • ポートごとのチャネル数 1
  • 回路ロジック PNP
材質
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 Níquel
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85371098
  • GTIN 5713140276727
  • eCl@ss 27,440,108.00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar