Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
52
N.º de referencia: 09 07 004 1010 000
har-SAB M8/6/3p M16/14p w/o LED
har-SAB M8/6/3p M16/14p w/o LED

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro M16, 14 polos
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 6
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 004 1010 000
har-SAB M8/6/3p M16/14p w/o LED
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
52
Detalles del producto
Identificación
  • Serie Conectores circulares M8
  • Elemento Conectores con regletero
  • Especificaciones Cable maestro M16, 14 polos
Versión
  • Número total de puertos 6
  • Número de contactos 3
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Voltaje nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Número de canales por puerto 1
  • Lógica de circuitos PNP
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140276734
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501