Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
28
N.º de referencia: 09 07 001 0115 0
har-SAB M8/4/4p PAC 10m PVC
har-SAB M8/4/4p PAC 10m PVC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro premontado, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 4
Número total de puertos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 0115 0
har-SAB M8/4/4p PAC 10m PVC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
28
Detalles del producto
名称
  • 製品シリーズ Conectores circulares M8
  • エレメント Conectores con regletero
  • 仕様
    Cable maestro premontado
    Con LED verde/amarillo
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • ポート総数 4
  • コンタクト数 4
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 6 A
  • 定格電圧
    10 V DC
    30 V DC
  • 使用温度範囲 -25 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • 回路ロジック PNP
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 Níquel
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85371098
  • GTIN 5713140276673
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501