Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Cabluri de sistem
28
N.º de referencia: 09 07 004 0110 0
har-SAB M8/4/4p M16/14p
har-SAB M8/4/4p M16/14p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro M16, 14 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 4
Número total de puertos: 4
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 07 004 0110 0
har-SAB M8/4/4p M16/14p
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
28
Detalles del producto
Identificare
  • Seria Conectores circulares M8
  • Element Conectores con regletero
  • Specificație
    Cable maestro M16, 14 polos
    Con LED verde/amarillo
Versiune
  • Numărul total de porturi 4
  • Număr de contacte 4
Características técnicas
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Voltaje nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitare -25 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Număr de canale per port 2
  • Circuit logic PNP
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 104 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85371098
  • GTIN 5713140382893
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501