Productos combinables
Productos combinables NUEVO
システムケーブル
52
N.º de referencia: 09 07 001 0015 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PVC w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PVC w/o LED

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro premontado
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 0015 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PVC w/o LED
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
52
Detalles del producto
Tanımlama
  • Seri Yuvarlak konnektörler M8
  • Eleman Dağıtım kutuları
  • Teknik özellikler Önceden birleştirilmiş ana kablo
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Toplam bağlantı noktası sayısı 4
  • Kontak sayısı 3
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 6 A
  • Çalışma Gerilimi
    10 V DC
    30 V DC
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Bağlantı noktası başına kanal sayısı 2
  • Devre mantığı PNP
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140276628
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar