Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 07 001 2220 100
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR w/o LED
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR w/o LED

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro premontado
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 2220 100
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR w/o LED
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
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Distribution boxes
  • Especificaciones Pre-assembled master cable
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Estructura de núcleo 3x AWG 18 + 16x AWG 22
  • Número total de puertos 8
  • Número de contactos 5
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 9 A
  • Voltaje nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitación -30 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Número de canales por puerto 2
  • Lógica de circuitos PNP
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85371098
  • GTIN 5713140277298
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501