Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 07 003 2220 0
har-SAB M12/8/5p M23/19p
har-SAB M12/8/5p M23/19p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro M23, 19 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 003 2220 0
har-SAB M12/8/5p M23/19p
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
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conectores con regletero
  • Especificaciones
    Cable maestro M23, 19 polos
    Con LED verde/amarillo
Versión
  • Número total de puertos 8
  • Número de contactos 5
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 9 A
  • Voltaje nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitación -30 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Número de canales por puerto 2
  • Lógica de circuitos PNP
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 301 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85371098
  • GTIN 5713140277199
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar