Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 07 001 0220 0
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPUR
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPUR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro premontado, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 0220 0
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPUR
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
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conectores con regletero
  • Especificaciones
    Cable maestro premontado
    Con LED verde/amarillo
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Estructura de núcleo 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Número total de puertos 4
  • Número de contactos 5
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 9 A
  • Voltaje nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitación -30 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Número de canales por puerto 2
  • Lógica de circuitos PNP
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.510 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85371098
  • GTIN 5713140277014
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar