Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 160 2002 400
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 40m
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 40m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Longitud de cable: 40 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 160 2002 400
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 40m
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
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Systémová kabeláž
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Osazené kabely
  • Specifiche Předosazené na obou stranách
  • Connettore 1
    HARTING M12 T1 Industrial Přímé provedení
    Zatavení
  • Connettore 2
    HARTING T1 Industrial
    Zatavení
  • Tipo di cavo Měděný kabel (kruhový)
  • Descrizione del cavo
    Ohnivzdorné
    Odolné proti olejům
    Bezhalogenové
Verze
  • Lunghezza del cavo 40 m
  • Počet žil 2
  • Uspořádání vodičů 1x 2x AWG 22/7
  • Počet kontaktů 2
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí ‌ 60 V AC
  • Přenosová charakteristika 600 MHz Šířka pásma
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Odpor stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
    -25 ... +80 °C v pohybu
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65 / IP67
    IP20
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    1 kV (kontakt – kontakt)
    2,25 kV (kontakt – zemnění)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Olovo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Číslo ECHA SCIP 9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    EN 60811-404 Odolnost proti olejům
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Německo
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00