Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 271 6002 250
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 271 6002 250
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ HARTING T1 Industrial
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on both sides
  • コネクタ 1
    HARTING M12 T1 Industrial Angled
    Overmoulded
  • コネクタ 2
    HARTING M12 T1 Industrial Straight
    Overmoulded
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
  • ケーブルの説明
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
バージョン
  • 芯数 2
  • 芯線構造 1x 2x AWG 24/7
  • コンタクト数 2
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 600 MHz Bandwidth
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • シールド抵抗 ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • カラー(ケーブル) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Lead
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu [PoDL (Power over Data Line)による遠隔電力供給]
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 難燃性
    EN 60811-404 耐油性
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,307.00