Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 271 6002 150
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 15m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 271 6002 150
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING M12 T1 Industrial 彎式
    一體成型
  • 連接器2
    HARTING M12 T1 Industrial 直式
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    阻燃
    防油
    無鹵素
版本
  • 蕊數 2
  • 蕊結構 1x 2x AWG 24/7
  • 針數 2
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 ‌ 60 V DC
  • 傳輸特性 600 MHz 帶寬
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽電阻 ≤ 100 mΩ
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 未移動
    -25 ... +80 °C 已移動
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67
  • 測試電壓Ur.m.s.
    1 kV (接頭-接頭)
    2.25 kV (接點-地)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜)
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通過 PoDL(數據線上電)遠程供電)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 655 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • eCl@ss 27,060,307.00