Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
167
N.º de referencia: 09 47 343 4136
RJI Cab 4X22/7,IP20 outdoor,multi.60m
RJI Cab 4X22/7,IP20 outdoor,multi.60m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 60 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 343 4136
RJI Cab 4X22/7,IP20 outdoor,multi.60m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING RJ Industrial®
  • コネクタ 2 HARTING RJ Industrial®
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 ストレート型
バージョン
  • ケーブル長さ 60 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140252530
  • eCl@ss 27,060,308.00