Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 E2E 27A7 010
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 1.0m
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 E2E 27A7 010
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 RJ45 ECO-I Unghiular
  • Conector 2 RJ45 ECO-I Unghiular
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Cablare 1:1
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte 8
  • Tip blocare Cleme de blocare snap-in
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5e Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -20 ... +60 °C nemişcat
    -20 ... +60 °C deplasat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20 stare cuplată
  • Diametru cablu 5,4 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Polimer fără halogeni TM7 (LSZH)
  • Culoare (cablu) Gri
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00