Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 322 2401
M12-PP-CC-IDC-4p-ACOD-F-STR-SHLD
M12-PP-CC-IDC-4p-ACOD-F-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación A
Tecnología de conexión HARAX®
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Aleación de cobre Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 322 2401
M12-PP-CC-IDC-4p-ACOD-F-STR-SHLD
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
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação PushPull
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Reto
Versão
  • Método de terminação Tecnologia de conexão HARAX®
  • Gênero Fêmea
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 4
  • Codificação Codificação A
  • Tipo de trava PushPull (outer)
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,34 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 22
  • Diâmetro externo do fio ≤ 1,6 mm
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 5,7 ... 8,8 mm
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 54 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140226784
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje