Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 629 3317
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull 315°
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull 315°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado, Acodado 315°
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 3
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 629 3317
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull 315°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Identifiering PushPull
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification
    Vinklad
    Övergjuten
    315° vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 3
  • Kodning A-kodning
  • Låsningstyp PushPull (outer)
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Zink, pressgjuten
    Termoplast polyuretan (TPU)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140821934
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar