Conectores de cable y cableados
Filters
  • Fuerza de extracción
    Select a value Reset filter
    • ‌ 50 N
      2
    • ≤ 25 N
      2
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 17x AWG 22
      2
    • 3G 1,5 mm²
      2
    • 4G 1,5 mm²
      2
    • 5x 2x 0,14mm²
      1
    • 7G 1,5 mm²
      2
    • 7x AWG 18
      2
    • AWG 26/1
      1
    • AWG 26/6
      1
    • AWG 26/7
      1
    • AWG 28/7
      1
    • AWG 30/7
      10
  • Humedad relativa
    Select a value Reset filter
    • 93 % (40 °C)
      3
    • 95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
      4
    • 95 % Sem condensação (operação)
      5
  • Diámetro exterior de hilo
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1,4 mm
      3
    • ≤ 2,1 mm
      2
    • ≤ 2,3 mm
      3
  • Grupo de aislamiento
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      82
    • II
      3
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 10,5 mm ± 0,4 mm
      1
    • 12 mm ± 0,5 mm
      1
    • 4,5 ... 10 mm
      2
    • 4,5 ... 6,5 mm
      1
    • 4,9 ... 8,6 mm
      1
    • 5,2 mm ± 0,2 mm
      3
    • 5,5 mm ± 0,3 mm
      1
    • 5,5 ... 7,5 mm
      2
    • 5,7 ... 8,8 mm
      4
    • 6,8 mm
      2
    • 6 ... 7,2 mm
      2
    • 7,4 mm
      1
    • 8 mm
      12
    • 9,5 mm ± 0,35 mm
      1
486 products (of 486)
1/17
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0