myHARTING Login
Configurators
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Catalogi downloaden
Download product data ePLAN
Download product data Zuken E3series
HARTING op YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Matching Products
Matching Products
NEW
Geen informatie beschikbaar
eShop
...
Varios
#x20;
21 34 CON 89P4
Artikelnummer: 21 34 CON 89P4
M12 B 4pole female straight overmolded
De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.
Properties Overview
Kabelconnector
Recht, Omgespoten
Vrouwelijk
B-codering
Krimpaansluiting
Polyamide (PA)
Contacten: 4
Nominale stroom: 4 A
Polyamide (PA), Zink-spuitgietwerk
Schroefvergrendeling
Beschermingsgraad: IP65 / IP67 aangesloten toestand
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 34 CON 89P4
M12 B 4pole female straight overmolded
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Geen informatie beschikbaar
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Productdetails
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Recto
Sobremoldeado
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Blindaje
apantallado
Número de contactos
4
Codificación
Codificación B
Tipo de bloqueo
Bloqueo a tornillo
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
160 V
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Par de apriete
0,6 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Material (capota/base)
Poliamida (PA)
Cinc fundido a presión
Material (sobremoldeo)
Poliuretano termoplástico (TPU)
Color (sobremoldeo)
Negro
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
GTIN
5713140813045
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sluiten
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare