Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 C80 0025 075
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 7.5m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Tipo R
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C80 0025 075
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 7.5m
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
  • Catégorie Systemkabelføring
  • Série Cirkulære konnektorer M12
  • Elément Kabelsamlinger
  • Spécification Færdigsamlet på den ene side
  • Connecteur 1
    M12 D-kodning
    Male Lige
  • Type de câble Kobberkabel (rund)
  • Description du câble Type R
Version
  • Longueur de câble 7,5 m
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/19
  • Nombre de contacts 4
  • Codage D-kodning
Tekniske egenskaber
  • Caractéristiques de transmission Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température -25 ... +60 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Diamètre de câble 6,3 ... 6,7 mm
  • Rayon de courbure minimal 5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
  • Compatible chaîne porte-câbles Ja
  • Cycles de courbure ≥ 5.000.000 @ Bøjningsradius = 75 mm ved længde ≤ 5 m ved hastighed ≤ 5 m/s ved acceleration ≤ 20 m/s²
  • Cycles de pliage en alternance (essai tic-toc) 1.000.000 @ Bøjningsradius = 75 mm
  • Vridningsstyrke ≥ 5.000.000 ved torsionsvinkel = ±180° ved 1 m
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Gul
Specifikationer og godkendelser
  • PROFINET Ja
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Kina
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140338241