Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 C80 0025 020
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 2.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Tipo R
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C80 0025 020
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 2.0m
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
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Dコード
    オス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 タイプ R
バージョン
  • ケーブル長さ 2 m
  • 芯線構造 4x AWG 22/19
  • コンタクト数 4
  • コーディング Dコード
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -25 ... +60 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 6.3 ... 6.7 mm
  • 最小曲げ半径 5 x ケーブル径 (屈曲1回)
  • ドラッグチェーンと互換 はい
  • 曲げ回数 ≥ 5.000.000 @ 曲げ半径 = 75 mm @ 長さ ≤ 5m @ 速度 ≤ 5m/s @ 加速度 ≤ 20m/s²
  • 繰り返し曲げ回数(tic-toc test) 1.000.000 @ 曲げ半径 = 75 mm
  • ねじり強度 ≥ 5.000.000 ねじれ角=±180° @ 1m
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 155.5 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140338210
  • eCl@ss 27,060,390.00