Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
アクセサリ
47
N.º de referencia: 61 03 001 1017 010
InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3 w/o
InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 3
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 1017 010
InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
47
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Hoods / Housings
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 InduCom
  • フード/ハウジングのタイプ Shell housing
  • フード/ハウジングの説明 Without internal earth
バージョン
  • サイズ D-Sub 3
  • バージョン Top/side entry
  • ケーブル・エントリー数 3
  • ケーブルエントリー 3x
  • ストレインリリーフ An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • ロックタイプ Hexagonal screw with captive washer Thread M3
  • 接地結線 Without internal grounding block
  • 2個の部品 Yes
  • 分離可能 Yes
  • 詳細 Part number includes two dummy plugs
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • 周囲温度 -55 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Zinc die-cast
  • 材質 (ネジ) Steel, nickel plated
  • 長さ 42.4 mm
  • 53 mm
  • 高さ 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 65 g
  • 原産国 中国
  • GTIN 5713140221789
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416