Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0012 2000
Hybridcbl. M12 Papst LAiO2 20,0m HD
Hybridcbl. M12 Papst LAiO2 20,0m HD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0012 2000
Hybridcbl. M12 Papst LAiO2 20,0m HD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 LP 14 + 7 pôles
  • Connecteur 2
    M12
    Femelle
    12 + 3 pôles
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Résistant à l'huile
    sans halogène
    Sans silicone
  • Caractéristiques
    Grande souplesse
    Compatible chaîne porte-câbles
Version
  • Longueur de câble 20 m
  • Structure du conducteur CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
  • Applications pour fonction hybride
Donnés liées au raccordement
  • Tension nominale 60 V DC
Données techniques
  • Limite de température
    -20 ... +80 °C indifférent
    -20 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60332-1 Ininflammabilité
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140674998
  • eCl@ss 27060490 Câble à courant fort (non classé)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629