Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
2
N.º de referencia: 97 00 000 2831
Han TC400_CT_SMC_M_SCT_Ag
Han TC400_CT_SMC_M_SCT_Ag

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de tornillo
M10
Corriente nominal: ≤400 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2831
Han TC400_CT_SMC_M_SCT_Ag
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
2
Detalles del producto
標識
  • 類別 插針
  • 系列 TC 400
  • 插針類型 螺栓插針
  • 插針端子介紹 M10
版本
  • 接線方式 螺栓接線
  • 公母類型 公頭
  • 製造過程 車削針
  • 詳細資料 只有當電纜以適當距離固定時,才能滿足抗振和抗衝擊要求。有關應力消除間隔的說明,可以在電子目錄文檔的說明部分下找到。
技術參數
  • 額定電流 ≤ 400 A
  • 接觸電阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 抗震 2 類,符合 IEC 61373 標準
  • 抗衝擊 2 類,符合 IEC 61373 標準
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 179.64 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85359000
  • eCl@ss 27,440,204.00