Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 61 88 201 0609 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch 3,7kW
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch 3,7kW

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor Y
Con switch de mantenimiento, para motor de 3,7 kW
Contactos: 3
Sección de conductor: 1.5 ... 4 mm² Terminación de mordaza de resorte
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 201 0609 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch 3,7kW
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
名称
  • 名称 4/2
  • エレメント Y分岐
  • 仕様
    メンテナンススイッチ付き
    3.7 kWモーター用
バージョン
  • 結線方式 ケージクランプ端子
  • コンタクト数 3
  • PEコンタクト はい
  • アプリケーション分野 パワーケーブル
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 1.5 ... 4 mm² スプリングクランプ接続
  • 導体断面積 (AWG) AWG 20 ... AWG 12 スプリングクランプ接続
  • 定格電流
    ‌ 32 A
    ‌ 20 A
  • 定格電圧 500 V
  • 定格サージ電圧 3.7 kV
  • 汚染度 3
  • 使用温度範囲 -25 ... +40 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • 試験電圧 Ur.m.s. 6 kV
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質(ケーブルグランド) サーモプラスチック
  • カラー(ケーブルクランプ)
  • 材質 (シール) エラストマー
  • カラー(シール)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 455.69 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140274228
  • eCl@ss 27,142,409.00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303