La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores Conforme con AIDA, Con codificación fija, Protección de dedos
Terminación de mordaza de resorte
Corriente nominal: 16 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67