Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
4
N.º de referencia: 09 35 433 0401
Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores Conforme con AIDA, Con codificación fija
Terminación de mordaza de resorte
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
PushPull
Rango de sujeción: 9 ... 13 mm
Diámetro: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 35 433 0401
Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
4
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Han® PushPull (V14)
  • Tanımlama Power L
  • Eleman Konnektör setleri
  • Teknik özellikler
    AIDA uyumlu
    Sabit kodlamalı
  • Özellikler
    Sezgisel kilitleme mekanizması
    Aletsiz saha montajı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yaylı kelepçe sonlandırma
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 5
  • Kilitleme tipi PushPull
  • Ayrıntılar PROFINET sistemini kurarken PROFINET kurulum kılavuzunu dikkate alın.
  • Paket içeriği metal muhafaza ve dişi parça dahil
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,75 ... 2,5 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 18 ... AWG 13
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 24 V
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Sıyırma uzunluğu
    10 mm İletkenler
    44 mm Kablo kılıfı
  • Sıkma torku ‌3 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
  • Kelepçeleme aralığı 9 ... 13 mm
  • Titreşim direnci 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 tarama döngüsü IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Darbe direnci 30 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Nikel kaplı
  • Malzeme (O-ring) NBR
  • Malzeme (iç conta) NBR
  • Malzeme (kablo contası) NBR
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC/PAS 61076-3-126
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Onaylar DNV GL
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 110 g
  • Menşei ülkesi Vietnam
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140223844
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar