Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
N.º de referencia: 97 00 000 1748
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.2_PIT
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.2_PIT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Domino Multiplier
Módulo Domino
Pestaña grande
Push-In
Macho
Contactos: 1
Sección de conductor: 0.5 ... 2.5 mm²
Corriente nominal: ‌16 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 97 00 000 1748
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.2_PIT
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
フード/ハウジング
88
Frames
17
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ モジュール
  • 製品シリーズ Han-Modular®
  • モジュールのタイプ Han® Domino Multiplier
  • モジュールのサイズ Dominoモジュール
  • モジュールの説明 大型タブ
バージョン
  • 結線方式 Push-In
  • ジェンダー オス
  • コンタクト数 1
  • パワーコンタクト数 1
  • 特殊コンタクト数 4x 接続
  • 特殊コンタクトの仕様 接続
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • ワイヤー外径 ≤4.8 mm
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電流 The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
  • 定格電圧 400 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • ストリップ 長さ 10 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 耐振動性 IEC 61373 カテゴリ2に準拠
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 カテゴリ2
    IEC 60352-7
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 正味重量 9.85 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • eCl@ss 27,440,217.00