Potencia 16 A ... 400 A
Filters
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 unmated condition
      1
    • IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
      2
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      156
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 16 A
      53
    • ‌ 31 A
      2
    • ‌ 40 A
      42
    • ‌ 70 A
      18
    • ‌ 100 A
      13
    • ‌ 200 A
      14
    • ‌ 300 A
      4
    • ‌ 400 A
      2
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 400 V
      30
    • 500 V
      29
    • 690 V
      13
    • 800 V
      2
    • 830 V
      12
    • 1,000 V
      52
    • 1,500 V
      2
    • 2,500 V
      2
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 1
      33
    • 2
      50
    • 3
      20
    • 4
      12
    • 5
      10
    • 6
      13
    • 7
      2
    • 8
      10
    • 20
      2
  • Método de terminación
    Select a value Reset filter
    • Axial screw termination
      38
    • Axial screw termination / crimp termination
      4
    • Cage-clamp termination
      4
    • Crimp termination
      78
    • Han-Quick Lock® termination
      6
    • M8 Screw termination
      2
    • Push-In
      22
    • Screw termination
      4
156 products (of 156)
1/6
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0